Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-MPAX, avec cage, à une rangée, palier support, forme NJ

Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-MPAX, avec cage, à une rangée, palier support, forme NJ
  • Remise sur volume
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-MPAX, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NJ318-E-XL-MPAX-C3

Référence pièce
NJ318-E-XL-MPAX-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

541.28 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 190 Largeur B(mm) 43 Alésage(mm) 90
Charge dyn. de base, radiale(N) 390000 Charge stat. de base, radiale(N) 375000 Vitesse limite [n G](1/min) 6300
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 3550 Poids(kg) 6

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-MPAX, avec cage, à une rangée, palier support, forme NJ, le numéro d'article est le suivant: NJ318-E-XL-MPAX-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJ318-E-XL-MPAX-C3.

Assistance technique