Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite [n G] (1/min) | Vitesse de base [n ϑr] (1/min) | Jeu de fonctionnement | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.38 € | 1000 | 4 jours | 95 | 18 | 60 | 52000 | 55000 | 14800 | 6400 | C3 | 0.464 | ||
107.80 € | 1000 | 4 jours | 100 | 18 | 65 | 53000 | 58000 | 14100 | 5900 | C3 | 0.493 | ||
134.74 € | 1000 | 4 jours | 110 | 20 | 70 | 77000 | 81000 | 12300 | 5500 | C3 | 0.69 | ||
151.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 115 | 20 | 75 | 78000 | 85000 | 11800 | 5200 | CN | 0.714 | |
145.69 € | 1000 | 4 jours | 115 | 20 | 75 | 78000 | 85000 | 11800 | 5200 | C3 | 0.714 | ||
178.97 € | 1000 | 4 jours | 140 | 24 | 90 | 111000 | 124000 | 9600 | 4550 | CN | 1.315 | ||
205.48 € | 1000 | 4 jours | 145 | 24 | 95 | 113000 | 130000 | 9300 | 4350 | C3 | 1.39 | ||
224.45 € | 1000 | 4 jours | 150 | 24 | 100 | 116000 | 135000 | 9000 | 4150 | C3 | 1.45 | ||
279.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 170 | 28 | 110 | 167000 | 191000 | 7700 | 3850 | CN | 2.27 | |
268.65 € | 1000 | 4 jours | 170 | 28 | 110 | 167000 | 191000 | 7700 | 3850 | C3 | 2.27 | ||
369.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 200 | 33 | 130 | 212000 | 250000 | 6500 | 3500 | CN | 3.7 | |
113.69 € | 1000 | 4 jours | 90 | 23 | 30 | 84000 | 65000 | 15500 | 8100 | C3 | 0.882 | ||
211.80 € | 1000 | 4 jours | 120 | 29 | 45 | 143000 | 119000 | 11000 | 5900 | C3 | 1.85 | ||
309.08 € | 1000 | 4 jours | 150 | 35 | 60 | 211000 | 184000 | 8600 | 4800 | C3 | 3.39 |
Loading...
Matériau des cages | Cage laiton en deux parties guidée sur les bords |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite [n G](1/min)
Vitesse de base [n ϑr](1/min)
Jeu de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles