Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-XL-M1A, avec cage, à une rangée, palier fixe, forme NUP

Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-XL-M1A, avec cage, à une rangée, palier fixe, forme NUP
Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-XL-M1A, avec cage, à une rangée, palier fixe, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NUP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NUP214-E-XL-M1A
NUP218-E-XL-M1A-C3
NUP219-E-XL-M1A-C3
NUP226-E-XL-M1A-C3
NUP2305-E-XL-M1A-C3
NUP2308-E-XL-M1A
NUP2309-E-XL-M1A
NUP2313-E-XL-M1A-C3
NUP234-E-XL-M1A-C3
NUP236-E-XL-M1A
NUP236-E-XL-M1A-C3
NUP318-E-XL-M1A-C3
NUP320-E-XL-M1A-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)

170.95 €

1000 4 jours 1252470141000138000101004650CN1.37

278.75 €

1000 4 jours 160309021500021700078003900C32.6

358.35 €

1000 4 jours 170329526000026500072003650C33.39

773.12 €

1000 4 jours 2304013042500044500052002800C37.53

92.22 €

1000 4 jours 6224256700056000215008200C30.430

150.32 €

1000 4 jours 903340132000119000142005800CN1.111

174.34 €

1000 4 jours 1003645163000154000128005200CN1.493

355.82 €

1000 4 jours 140486529500028500088004000C33.82

1,407.29 €

1000 4 jours 3105217070000078000038501970C318.7

1,687.74 €

1000 4 jours 3205218073000083000037501850CN19.7

1,687.74 €

1000 4 jours 3205218073000083000037501850C319.7

523.83 €

1000 4 jours 190439037000035000063003650C36.4

684.69 €

1000 4 jours 2154710045000042500056003350C38.99

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau des cages Cage laiton en deux parties guidée sur les bords

Assistance technique