Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-BE-XL-H40, symétrique avec disque à bord, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-BE-XL-H40, symétrique avec disque à bord, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-BE-XL-H40, symétrique avec disque à bord

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

23156-BE-XL-H40

Référence pièce
23156-BE-XL-H40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,523.75 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 460 Largeur B(mm) 146 Alésage(mm) 280
Charge dyn. de base, radiale(N) 2750000 Charge stat. de base, radiale(N) 4200000 Vitesse limite [n G](1/min) 1420
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 790 Poids(kg) 94.05

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-BE-XL-H40, symétrique avec disque à bord, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification, le numéro d'article est le suivant: 23156-BE-XL-H40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23156-BE-XL-H40.

Assistance technique