Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23138-E1-XL-K-TVPB-C2
D.E. D(Ø) | 320 | Largeur B(mm) | 104 | Alésage(mm) | 190 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 1610000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 2220000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 2070 |
Vitesse de base [n ϑr](1/min) | 1260 | Poids(kg) | 31.134 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, le numéro d'article est le suivant: 23138-E1-XL-K-TVPB-C2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23138-E1-XL-K-TVPB-C2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles