Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23330-A-MA-T41A |
23332-A-MA-T41A |
23332-A-MA-T41A-C3 |
23338-A-MA-T41A |
23340-A-MA-T41A |
23344-A-MA-T41A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite [n G] (1/min) | Jeu de fonctionnement | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,527.08 € | 1000 | 4 jours | 320 | 128 | 150 | 1500000 | 2120000 | 2000 | CN | 51.82 | ||
3,807.35 € | 1000 | 4 jours | 340 | 136 | 160 | 1660000 | 2320000 | 2000 | CN | 60.85 | ||
3,807.35 € | 1000 | 4 jours | 340 | 136 | 160 | 1660000 | 2320000 | 2000 | C3 | 60.8 | ||
6,131.09 € | 1000 | 4 jours | 400 | 155 | 190 | 2200000 | 3200000 | 1400 | CN | 96.935 | ||
6,842.45 € | 1000 | 4 jours | 420 | 165 | 200 | 2450000 | 3600000 | 1300 | CN | 114.4 | ||
8,894.97 € | 1000 | 4 jours | 460 | 180 | 220 | 2850000 | 4250000 | 1260 | CN | 151 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite [n G](1/min)
Jeu de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles