Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23968-MB-H40AB-C3
D.E. D(Ø) | 460 | Largeur B(mm) | 90 | Alésage(mm) | 340 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 1370000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 3000000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 1610 |
Vitesse de base [n ϑr](1/min) | 860 | Poids(kg) | 48 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 239..-MB-H40AB, symétrique 3 bords, Cylindrique d'alésage, 6 trous de graissage sur la bague intérieure, le numéro d'article est le suivant: 23968-MB-H40AB-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23968-MB-H40AB-C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles