Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24034-BE-XL-H40
D.E. D(Ø) | 260 | Largeur B(mm) | 90 | Alésage(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 940000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 1480000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 2380 |
Vitesse de base [n ϑr](1/min) | 1540 | Poids(kg) | 17.098 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 240..-BE-XL-H40, symétrique avec disque à bord, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification, le numéro d'article est le suivant: 24034-BE-XL-H40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24034-BE-XL-H40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles