Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24092-B-MB
D.E. D(Ø) | 680 | Largeur B(mm) | 218 | Alésage(mm) | 460 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 4750000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 10600000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 790 |
Vitesse de base [n ϑr](1/min) | 405 | Poids(kg) | 274 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 240..-B-MB, symétrique 3 bords, Cylindrique d'alésage, le numéro d'article est le suivant: 24092-B-MB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24092-B-MB.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles