Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24130-BE-XL-K30-C2 |
24134-BE-XL-K30-C4 |
24138-BE-XL-K30-C2 |
24156-BE-XL-K30-C4 |
24160-BE-XL-K30-C4 |
24168-BE-XL-K30-C4 |
24172-BE-XL-K30-C4 |
24176-BE-XL-K30-C4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite [n G] (1/min) | Vitesse de base [n ϑr] (1/min) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932.45 € | 1000 | 4 jours | 250 | 100 | 150 | 1050000 | 1520000 | 2370 | 1270 | 18.6 | ||
1,320.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 280 | 109 | 170 | 1260000 | 1900000 | 2110 | 1060 | 26.1 | |
1,912.62 € | 1000 | 4 jours | 320 | 128 | 190 | 1680000 | 2550000 | 1850 | 880 | 40.425 | ||
5,532.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 460 | 180 | 280 | 3300000 | 5200000 | 1230 | 520 | 113.92 | |
7,012.68 € | 1000 | 4 jours | 500 | 200 | 300 | 3950000 | 6400000 | 1100 | 450 | 153.15 | ||
13,551.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 580 | 243 | 340 | 5400000 | 8800000 | 900 | 370 | 255 | |
16,839.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 600 | 243 | 360 | 5600000 | 9100000 | 890 | 350 | 263 | |
18,512.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 620 | 243 | 380 | 5800000 | 9700000 | 850 | 325 | 276 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite [n G](1/min)
Vitesse de base [n ϑr](1/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles