Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24122-BE-XL-H40 |
24124-BE-XL-H40-C3 |
24148-BE-XL-H40 |
24152-BE-XL-H40 |
24156-BE-XL-H40 |
24164-BE-XL-H40 |
24172-BE-XL-H40 |
24180-BE-XL-H40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite [n G] (1/min) | Vitesse de base [n ϑr] (1/min) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438.95 € | 1000 | 4 jours | 180 | 69 | 110 | 530000 | 750000 | 3350 | 1960 | 6.747 | ||
513.11 € | 1000 | 4 jours | 200 | 80 | 120 | 680000 | 950000 | 2950 | 1740 | 9.902 | ||
3,784.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 400 | 160 | 240 | 2600000 | 3900000 | 1470 | 650 | 78.82 | |
4,120.45 € | 1000 | 4 jours | 440 | 180 | 260 | 3150000 | 4900000 | 1290 | 560 | 109.95 | ||
5,532.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 460 | 180 | 280 | 3300000 | 5200000 | 1230 | 520 | 117.5 | |
10,132.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 540 | 218 | 320 | 4600000 | 7300000 | 1010 | 415 | 200 | |
16,839.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 600 | 243 | 360 | 5600000 | 9100000 | 890 | 350 | 269 | |
19,984.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 650 | 250 | 400 | 6200000 | 10600000 | 800 | 300 | 320 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite [n G](1/min)
Vitesse de base [n ϑr](1/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles