Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24160-BE-XL-K30-H40
D.E. D(Ø) | 500 | Largeur B(mm) | 200 | Alésage(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 3950000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 6400000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 1100 |
Vitesse de base [n ϑr](1/min) | 450 | Poids(kg) | 154.9 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 241..-BE-XL-K30-H40, symétrique avec disque à bord, avec alésage conique, sans rainure et trous de lubrification, le numéro d'article est le suivant: 24160-BE-XL-K30-H40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24160-BE-XL-K30-H40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles