Roulement à rouleaux cylindriques RNU..-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, forme RNU

Roulement à rouleaux cylindriques RNU..-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, forme RNU
Roulement à rouleaux cylindriques RNU..-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, sans bague intérieure, forme RNU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RNU1007-XL-M1
RNU1008-XL-M1
RNU1014-XL-M1
RNU1017-XL-M1
RNU1018-XL-M1
RNU1024-XL-M1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Diamètre de piste bague intérieure [F w]
(mm)
Poids
(kg)

62.32 €

1000 4 jours 62141202900026000227009700420.128

64.60 €

1000 4 jours 6815403350030500204008900470.172

93.89 €

1000 4 jours 11020557700081000123005500800.52

148.23 €

1000 4 jours 13022609300010300010400475096.50.737

148.65 €

1000 4 jours 1402470111000124000960045501030.97

246.34 €

1000 4 jours 18028260175000208000730035501351.8

Loading...

  1. 1

Assistance technique