Roulement à rouleaux cylindriques RNU..-XL-M1A, avec cage, à une rangée, palier libre, forme RNU

Roulement à rouleaux cylindriques RNU..-XL-M1A, avec cage, à une rangée, palier libre, forme RNU
Roulement à rouleaux cylindriques RNU..-XL-M1A, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, sans bague intérieure, forme RNU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RNU1017-XL-M1A
RNU1018-XL-M1A
RNU1026-XL-M1A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Diamètre de piste bague intérieure [F w]
(mm)
Poids
(kg)

148.23 €

1000 4 jours 13022459300010300010400475096.50.755

148.65 €

1000 4 jours 1402450111000124000960045501031.33

304.86 €

1000 4 jours 2003360212000250000650035001482.72

Loading...

  1. 1

Assistance technique