Roulement à rouleaux cylindriques RNU..-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, forme RNU

Roulement à rouleaux cylindriques RNU..-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, forme RNU
Roulement à rouleaux cylindriques RNU..M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, sans bague intérieure, forme RNU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RNU1056-M1

Référence pièce
RNU1056-M1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,951.34 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 420 Largeur B(mm) 65 Alésage(mm) 110
Charge dyn. de base, radiale(N) 680000 Charge stat. de base, radiale(N) 1100000 Vitesse limite [n G](1/min) 2550
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 1550 Diamètre de piste bague intérieure [F w](mm) 316 Poids(kg) 22.8

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rouleaux cylindriques RNU..-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, forme RNU, le numéro d'article est le suivant: RNU1056-M1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RNU1056-M1.

Assistance technique