Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22216-E1-XL-K-H40 |
22216-E1-XL-K-H40-C2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jeu de fonctionnement | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
126.14 € | 1000 | 4 jours | CN | 1.97 | ||
140.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | C2 | 2.081 |
Loading...
D.E. D(Ø) | 140 | Largeur B(mm) | 33 | Alésage(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 250000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 270000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 6200 |
Vitesse de base [n ϑr](1/min) | 3550 |
Configurer
Propriétés de base
Jeu de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles