Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-E1A-XL-M-H40, symétrique 2 bords extérieure, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-E1A-XL-M-H40, symétrique 2 bords extérieure, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification
  • Remise sur volume
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-E1A-XL-M-H40, symétrique 2 bords extérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22224-E1A-XL-M-H40
22224-E1A-XL-M-H40-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Jeu de fonctionnement

401.28 €

1000 4 jours CN

438.51 €

1 Disponible 4 jours C4

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 215 Largeur B(mm) 58 Alésage(mm) 120
Charge dyn. de base, radiale(N) 640000 Charge stat. de base, radiale(N) 740000 Vitesse limite [n G](1/min) 3650
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 2700 Poids(kg) 8.85

Assistance technique