Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1-K-T41A, symétrique avec bague guidage à cage, avec alésage conique, pour machines vibrantes

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1-K-T41A, symétrique avec bague guidage à cage, avec alésage conique, pour machines vibrantes
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1-K-T41A, pour machines vibrantes avec tolérances de diamètres réduites, avec alésage conique, cône 1:12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22324-E1-XL-K-T41A-C3
22326-E1-XL-K-T41A-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Poids
(kg)

826.75 €

1000 4 jours 26086120108000011700002850200022.44

1,033.02 €

1000 4 jours 28093130125000013700002650182027.44

Loading...

  1. 1

Assistance technique