Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D.E. D(Ø) | 720 | Largeur B(mm) | 280 | Alésage(mm) | 440 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 6400000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 13200000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 710 |
Vitesse de base [n ϑr](1/min) | 255 | Poids(kg) | 441.5 |
Configurer
Propriétés de base
Jeu de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles