Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23220-E1A-XL-M-T30B |
23222-E1A-XL-M-H151B |
23228-E1A-XL-M-C3>A |
23230-E1A-XL-M-C4 |
23232-E1A-XL-M-C4 |
23234-E1A-XL-M-C4 |
23236-E1A-XL-M-C4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite [n G] (1/min) | Vitesse de base [n ϑr] (1/min) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.51 € | 1000 | 4 jours | 180 | 60.3 | 100 | 560000 | 660000 | 3750 | 2410 | 6.569 | ||
411.68 € | 1000 | 4 jours | 200 | 69.8 | 110 | 710000 | 870000 | 3250 | 2100 | 9.554 | ||
767.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 250 | 88 | 140 | 1090000 | 1400000 | 2600 | 1550 | 15.302 | |
992.97 € | 1000 | 4 jours | 270 | 96 | 150 | 1280000 | 1660000 | 2400 | 1400 | 23.7 | ||
1,171.95 € | 1000 | 4 jours | 290 | 104 | 160 | 1460000 | 1910000 | 2210 | 1280 | 29.8 | ||
1,419.98 € | 1000 | 4 jours | 310 | 110 | 170 | 1640000 | 2170000 | 2090 | 1160 | 36.04 | ||
1,653.52 € | 1000 | 4 jours | 320 | 112 | 180 | 1720000 | 2340000 | 2010 | 1090 | 38.38 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite [n G](1/min)
Vitesse de base [n ϑr](1/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles