Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23148-BE-XL-K-T52BW |
23152-BE-XL-K-C4 |
23152-BE-XL-K-T52BW-C3 |
23156-BE-XL-K-C2 |
23156-BE-XL-K-C4 |
23156-BE-XL-K-T52BW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Précision | Vitesse limite [n G] (1/min) | Vitesse de base [n ϑr] (1/min) | Jeu de fonctionnement | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,556.40 € | 1000 | 4 jours | 400 | 128 | 240 | 2130000 | 3150000 | T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure) | 1700 | 970 | CN | 60.5 | ||
2,987.83 € | 1000 | 4 jours | 440 | 144 | 260 | 2600000 | 3900000 | Standard | 1500 | 860 | C4 | 84.745 | ||
3,130.75 € | 1000 | 4 jours | 440 | 144 | 260 | 2600000 | 3900000 | T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure) | 1500 | 860 | C3 | 84.78 | ||
3,590.75 € | 1000 | 4 jours | 460 | 146 | 280 | 2750000 | 4200000 | Standard | 1420 | 790 | C2 | 90.6 | ||
3,523.75 € | 1000 | 4 jours | 460 | 146 | 280 | 2750000 | 4200000 | Standard | 1420 | 790 | C4 | 90.5 | ||
3,691.71 € | 1000 | 4 jours | 460 | 146 | 280 | 2750000 | 4200000 | T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure) | 1420 | 790 | CN | 90.555 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Précision
Vitesse limite [n G](1/min)
Vitesse de base [n ϑr](1/min)
Jeu de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles