Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-BEA-XL-K-MB1, symétrique 2 bords extérieure avec disque à bord, avec alésage conique

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-BEA-XL-K-MB1, symétrique 2 bords extérieure avec disque à bord, avec alésage conique
  • Remise sur volume
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-BEA-XL-K-MB1, symétrique 2 bords extérieure avec disque à bord, avec alésage conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23160-BEA-XL-K-MB1-C4
23164-BEA-XL-K-MB1-C2
23164-BEA-XL-K-MB1-C4
23164-BEA-XL-K-MB1-T52BW
23168-BEA-XL-K-MB1-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Précision Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)

4,574.98 €

1 Disponible 4 jours 50016030032500004950000Standard1300720C4120.97

5,827.35 €

1 Disponible 4 jours 54017632038000005900000Standard1170650C2158.18

5,718.49 €

1 Disponible 4 jours 54017632038000005900000Standard1170650C4158.44

5,990.17 €

1 Disponible 4 jours 54017632038000005900000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)1170650CN158.04

7,518.89 €

1 Disponible 4 jours 58019034043500006600000Standard1090600C4199

Loading...

  1. 1

Assistance technique