Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23852-B-MB-C3 |
238/500-B-MB |
238/500-B-MB-R50-140 |
238/670-B-MB |
238/670-B-MB-C3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite [n G] (1/min) | Vitesse de base [n ϑr] (1/min) | Jeu de fonctionnement | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5,188.43 € | 1000 | 4 jours | 320 | 45 | 260 | 415000 | 1010000 | 2550 | 1180 | C3 | 8.28 | ||
- | 18,127.97 € | 1000 | 4 jours | 620 | 90 | 500 | 1540000 | 4150000 | 1120 | 540 | CN | 62 | ||
- | 19,578.22 € | 1000 | 4 jours | 620 | 90 | 500 | 1540000 | 4150000 | 1120 | 540 | R50-140 μm | 62 | ||
19,237.28 € | 1000 | 4 jours | 820 | 112 | 670 | 2380000 | 6900000 | 810 | 380 | CN | 129 | |||
- | 19,237.28 € | 1000 | 4 jours | 820 | 112 | 670 | 2380000 | 6900000 | 810 | 380 | C3 | 129 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite [n G](1/min)
Vitesse de base [n ϑr](1/min)
Jeu de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles