Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCG, cage en tôle de laiton

Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCG, cage en tôle de laiton
  • Remise sur volume
Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCG, cage en tôle de laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSCG065-HLE
CSCG080-HLE
CSCG100-HLE
CSCG120-HLE
CSCG140-HLE
CSCG160-HLE
CSCG180-HLE
CSCG200-HLE
CSCG250-HLE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Diamètre d'alésage
(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)
(N)
Capacité de charge radiale
(N)
Diamètre intérieur (pouces) d
(pouce)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Poids
(kg)

1,274.28 €

1000 4 jours 215.9165.144000460006.528002.45

2,047.43 €

1 Disponible 4 jours 254203.24800057000823202.94

1,726.35 €

1000 4 jours 304.825452000710001018903.58

1,929.89 €

1000 4 jours 355.6304.852000840001216004.21

4,555.47 €

1 Disponible 98 jours 406.4355.655000980001413804.89

4,052.55 €

1000 4 jours 457.2406.4580001120001612105.57

5,795.02 €

1000 4 jours 508457.2600001260001810806.21

7,644.28 €

1000 4 jours 558.850863000139000209707.16

8,362.37 €

1000 4 jours 685.863568000174000257808.83

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 25.4

Assistance technique