Roulements à billes, roulements à billes à bague à section constante CSCU..-2RS, joints d’étanchéité, cage en laiton

Roulements à billes, roulements à billes à bague à section constante CSCU..-2RS, joints d’étanchéité, cage en laiton
Roulements à billes, roulements à billes à bague à section constante CSCU..-2RS, joints d’étanchéité, cage en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSCU040-2RS-HLE
CSCU045-2RS-HLE
CSCU050-2RS-HLE
CSCU055-2RS-HLE
CSCU060-2RS-HLE
CSCU065-2RS-HLE
CSCU070-2RS-HLE
CSCU075-2RS-HLE
CSCU080-2RS-HLE
CSCU090-2RS-HLE
CSCU100-2RS-HLE
CSCU110-2RS-HLE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Diamètre d'alésage
(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)
(N)
Capacité de charge radiale
(N)
Diamètre intérieur (pouces) d
(pouce)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Poids
(kg)

737.55 €

1000 4 jours 120.65101.678008200425000.25

767.11 €

1000 4 jours 133.35114.3820092004.522500.28

781.89 €

1000 4 jours 146.05127850010200520300.31

828.25 €

1000 4 jours 158.75139.78700112005.518500.34

846.38 €

1000 4 jours 171.45152.4900012200617000.37

850.42 €

1000 4 jours 184.15165.19300132006.515700.39

1,131.20 €

1000 4 jours 196.85177.8950014200714600.42

1,154.03 €

1000 4 jours 209.55190.59800152007.513700.45

1,166.80 €

1000 4 jours 222.25203.21000016200812900.48

1,434.15 €

1000 4 jours 247.65228.61040018200911500.54

1,456.98 €

1000 4 jours 273.0525410800202001010300.59

1,702.17 €

1000 4 jours 298.45279.41120022200119400.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 12.7

Assistance technique