Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSXA020-HLE |
CSXA025-HLE |
CSXA030-HLE |
CSXA035-HLE |
CSXA040-HLE |
CSXA045-HLE |
CSXA047-HLE |
CSXA050-HLE |
CSXA055-HLE |
CSXA060-HLE |
CSXA065-HLE |
CSXA070-HLE |
CSXA075-HLE |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Diamètre d'alésage (mm) | Capacité de charge dynamique (radiale) (N) | Capacité de charge radiale (N) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.89 € | 1000 | 4 jours | 63.5 | 50.8 | 4400 | 4600 | 2 | 50 | |||
260.29 € | 1000 | 4 jours | 76.2 | 63.5 | 4750 | 5700 | 2.5 | 60 | |||
285.49 € | 1000 | 4 jours | 88.9 | 76.2 | 5100 | 6800 | 3 | 70 | |||
304.63 € | 1000 | 4 jours | 101.6 | 88.9 | 5300 | 7900 | 3.5 | 80 | |||
343.92 € | 1000 | 4 jours | 114.3 | 101.6 | 5600 | 9000 | 4 | 90 | |||
596.49 € | 1000 | 4 jours | 127 | 114.3 | 5800 | 10100 | 4.5 | 100 | |||
597.17 € | 1000 | 4 jours | 133.35 | 120.65 | 6000 | 10600 | 4.75 | 100 | |||
624.72 € | 1000 | 4 jours | 139.7 | 127 | 6100 | 11200 | 5 | 110 | |||
651.58 € | 1000 | 4 jours | 152.4 | 139.7 | 6300 | 12300 | 5.5 | 110 | |||
669.72 € | 1000 | 4 jours | 165.1 | 152.4 | 6500 | 13400 | 6 | 130 | |||
706.66 € | 1000 | 4 jours | 177.8 | 165.1 | 6600 | 14500 | 6.5 | 140 | |||
742.26 € | 1000 | 4 jours | 190.5 | 177.8 | 6800 | 15600 | 7 | 150 | |||
806.08 € | 1000 | 4 jours | 203.2 | 190.5 | 7000 | 16700 | 7.5 | 150 |
Loading...
Largeur B(mm) | 6.35 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Diamètre d'alésage(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)(N)
Capacité de charge radiale(N)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles