Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSXC040-HLE |
CSXC045-HLE |
CSXC050-HLE |
CSXC055-HLE |
CSXC065-HLE |
CSXC070-HLE |
CSXC080-HLE |
CSXC090-HLE |
CSXC120-HLE |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Diamètre d'alésage (mm) | Capacité de charge dynamique (radiale) (N) | Capacité de charge radiale (N) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483.65 € | 1000 | 4 jours | 120.65 | 101.6 | 10400 | 14400 | 4 | 200 | |||
677.78 € | 1000 | 4 jours | 133.35 | 114.3 | 10800 | 16100 | 4.5 | 220 | |||
978.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 146.05 | 127 | 11200 | 17800 | 5 | 260 | ||
775.18 € | 1000 | 4 jours | 158.75 | 139.7 | 11600 | 19600 | 5.5 | 270 | |||
850.42 € | 1000 | 4 jours | 184.15 | 165.1 | 12400 | 23000 | 6.5 | 310 | |||
1,167.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 196.85 | 177.8 | 12600 | 24700 | 7 | 330 | ||
965.94 € | 1000 | 4 jours | 222.25 | 203.2 | 13300 | 28000 | 8 | 380 | |||
1,064.71 € | 1000 | 4 jours | 247.65 | 228.6 | 13800 | 31500 | 9 | 430 | |||
1,518.78 € | 1000 | 4 jours | 323.85 | 304.8 | 15400 | 42000 | 12 | 570 |
Loading...
Largeur B(mm) | 9.525 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Diamètre d'alésage(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)(N)
Capacité de charge radiale(N)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles