Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSXD040-HLE |
CSXD045-HLE |
CSXD050-HLE |
CSXD055-HLE |
CSXD060-HLE |
CSXD065-HLE |
CSXD080-HLE |
CSXD090-HLE |
CSXD100-HLE |
CSXD110-HLE |
CSXD120-HLE |
CSXD140-HLE |
CSXD160-HLE |
CSXD180-HLE |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Diamètre d'alésage (mm) | Capacité de charge dynamique (radiale) (N) | Capacité de charge radiale (N) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 127 | 101.6 | 16500 | 20800 | 4 | 0.35 | ||
734.20 € | 1000 | 4 jours | 139.7 | 114.3 | 17200 | 23300 | 4.5 | 0.40 | |||
780.55 € | 1000 | 4 jours | 152.4 | 127 | 17800 | 25500 | 5 | 0.45 | |||
1,081.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 165.1 | 139.7 | 18400 | 28000 | 5.5 | 0.48 | ||
879.95 € | 1000 | 4 jours | 177.8 | 152.4 | 19000 | 30500 | 6 | 0.53 | |||
1,236.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 190.5 | 165.1 | 19500 | 33000 | 6.5 | 0.55 | ||
1,089.55 € | 1000 | 4 jours | 228.6 | 203.2 | 21000 | 40500 | 8 | 0.69 | |||
1,221.88 € | 1000 | 4 jours | 254 | 228.6 | 21800 | 45500 | 9 | 0.78 | |||
1,366.31 € | 1000 | 4 jours | 279.4 | 254 | 22700 | 50000 | 10 | 0.85 | |||
1,456.98 € | 1000 | 4 jours | 304.8 | 279.4 | 23400 | 55000 | 11 | 0.93 | |||
1,669.26 € | 1000 | 4 jours | 330.2 | 304.8 | 24200 | 60000 | 12 | 1.02 | |||
2,729.91 € | 1000 | 4 jours | 381 | 355.6 | 25500 | 70000 | 14 | 1.24 | |||
4,821.68 € | 1000 | 4 jours | 431.8 | 406.4 | 27000 | 80000 | 16 | 1.4 | |||
5,437.66 € | 1000 | 4 jours | 482.6 | 457.2 | 28000 | 90000 | 18 | 1.58 |
Loading...
Largeur B(mm) | 12.7 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Diamètre d'alésage(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)(N)
Capacité de charge radiale(N)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles