Roulements à quatre points de contact, roulements à billes à section constante CSXU..-2RS, joints d’étanchéité, cage en tôle de laiton

Roulements à quatre points de contact, roulements à billes à section constante CSXU..-2RS, joints d’étanchéité, cage en tôle de laiton
Roulements à quatre points de contact, roulements à billes à section constante CSXU..-2RS, joints d’étanchéité, cage en tôle de laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSXU040-2RS-HLE
CSXU045-2RS-HLE
CSXU050-2RS-HLE
CSXU055-2RS-HLE
CSXU060-2RS-HLE
CSXU065-2RS-HLE
CSXU070-2RS-HLE
CSXU075-2RS-HLE
CSXU080-2RS-HLE
CSXU090-2RS-HLE
CSXU100-2RS-HLE
CSXU110-2RS-HLE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Diamètre d'alésage
(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)
(N)
Capacité de charge radiale
(N)
Diamètre intérieur (pouces) d
(pouce)
Poids
(kg)

775.18 €

1000 4 jours 120.65101.6104001440040.25

809.43 €

1000 4 jours 133.35114.310800161004.50.28

844.37 €

1000 4 jours 146.05127112001780050.31

1,001.55 €

1000 4 jours 158.75139.711600196005.50.34

1,006.25 €

1000 4 jours 171.45152.4120002130060.37

1,010.95 €

1000 4 jours 184.15165.112300230006.50.39

1,293.75 €

1000 4 jours 196.85177.8126002470070.42

1,299.82 €

1000 4 jours 209.55190.513000265007.50.45

1,305.85 €

1000 4 jours 222.25203.2133002800080.48

1,502.00 €

1000 4 jours 247.65228.6138003150090.54

1,511.40 €

1000 4 jours 273.052541430035000100.59

1,741.80 €

1000 4 jours 298.45279.41480038500110.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 12.7

Assistance technique