Roulement à billes auto-aligneur SK..-KTT-B

Roulement à billes auto-aligneur SK..-KTT-B
Roulement à billes auto-aligneur SK..-KTT-B, bague extérieure sphérique, bague intérieure avec alésage héxagonal, étanchéité T des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SK104-207-KTT-B

Référence pièce
SK104-207-KTT-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.38 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 37.9 Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 25500 Capacité de charge radiale(N) 15300
Diamètre extérieur [D SP](mm) 72 Poids(kg) 0.44

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes auto-aligneur SK..-KTT-B, le numéro d'article est le suivant: SK104-207-KTT-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SK104-207-KTT-B.

Assistance technique