Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UKFL205-J7 |
UKFL206-J7 |
UKFL207-J7 |
UKFL208-J7 |
UKFL209-J7 |
UKFL210-J7 |
UKFL211-J7 |
UKFL212-J7 |
UKFL213-J7 |
UKFL215-J7 |
UKFL216-J7 |
UKFL217-J7 |
UKFL218-J7 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage [d] (mm) | Largeur de bride [L] (mm) | Hauteur de bride [H] (mm) | Charge dyn. de base, radiale [C r] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 68 | 130 | 14900 | 7800 | 0.69 | ||
30.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 80 | 148 | 20700 | 11300 | 0.94 | ||
33.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 90 | 161 | 27500 | 15300 | 1.28 | ||
37.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 100 | 175 | 34500 | 19800 | 1.57 | ||
42.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 108 | 188 | 34500 | 20400 | 2.08 | ||
49.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 115 | 197 | 37500 | 23200 | 2.4 | ||
61.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 130 | 224 | 46000 | 29000 | 3.04 | ||
79.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 140 | 250 | 56000 | 36000 | 4.05 | ||
96.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 155 | 258 | 61000 | 40000 | 4.85 | ||
150.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 65 | 165 | 275 | 66000 | 44500 | 6.18 | ||
179.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 180 | 290 | 76000 | 54000 | 7.77 | ||
215.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 190 | 305 | 88000 | 64000 | 9.12 | ||
265.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 205 | 320 | 102000 | 72000 | 10.9 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage [d](mm)
Largeur de bride [L](mm)
Hauteur de bride [H](mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles