Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PCJY45-XL-I
Unit Hauteur H(mm) | 54.5 | Alésage [d](mm) | 45 | Largeur de bride [L](mm) | 137 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale [C r](N) | 34500 | Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) | 20400 | Poids(kg) | 2.15 |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers appliques, PCJY Series, le numéro d'article est le suivant: PCJY45-XL-I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCJY45-XL-I.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles