Pompe hydraulique PUMP1000 et accessoires

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUMP1000-0,​7L.SPARE-KIT
PUMP1000-2,​2L
PUMP1000-4L.SPARE-KIT
PUMP1000-5L-AIR
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension
(mm)
Longueur [L]
(mm)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Débit d’huile/minute
(cm³/min)
Débit d’huile/course [V̇H]
(cm³)
Débit d’huile/course [V̇H1]
(cm³)
Viscosité de l’huile conforme à la norme ISO VG à 40 °C
(mm²/s)
Pression requise dans l’alimentation en air
(bar)
Volume du réservoir d’huile
(l)
Quantité d’huile utilisable
(l)
Pression de fonctionnement
(bar)
Longueur du flexible
(mm)
Pression de fonctionnement, max.
(bar)
Utilisation Poids
(kg)
-

377.58 €

1000 4 jours 0.001-------------Kit de réparation0.001

4,015.25 €

1 Disponible 4 jours -580125170-1.42932 - 46-2.223020001000Pompe hydraulique8
-

964.26 €

1000 4 jours 130 x 130 x 5-------------Kit de réparation0.1

5,778.31 €

1 Disponible 4 jours -320270235100 - 500--32 - 462.8 - 8.554-20001000Pompe hydraulique14

Loading...

  1. 1

Assistance technique