Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur du système [H] (mm) | Largeur du chariot [B] (mm) | Longueur totale du chariot [L] (mm) | Capacité de charge dynamique de base [C] (N) | Charge nominale statique [C 0] (N) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x] (Nm) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y] (Nm) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z] (Nm) | Précharge | Classe de précision | Revêtement | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G3 | PROC | 0.356 | |
274.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G3 | PROC | 0.356 | |
234.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G1 | Non | 0.36 | |
225.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G2 | Non | 0.36 | |
214.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G3 | Non | 0.36 | |
203.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G4 | Non | 0.36 | |
234.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G1 | Non | 0.36 | |
225.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G2 | Non | 0.36 | |
214.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G3 | Non | 0.36 | |
203.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G4 | Non | 0.36 | |
234.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G1 | Non | 0.36 | |
225.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G2 | Non | 0.36 | |
214.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G3 | Non | 0.36 | |
203.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 44 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G4 | Non | 0.36 | |
282.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G3 | PROC | 0.59 | |
282.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G3 | PROC | 0.59 | |
243.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G1 | Non | 0.585 | |
231.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G2 | Non | 0.585 | |
219.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G3 | Non | 0.585 | |
209.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G4 | Non | 0.6 | |
243.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G1 | Non | 0.585 | |
231.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G2 | Non | 0.585 | |
219.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G3 | Non | 0.585 | |
209.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G4 | Non | 0.585 | |
243.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G1 | Non | 0.585 | |
231.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G2 | Non | 0.585 | |
219.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G3 | Non | 0.585 | |
209.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 48 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G4 | Non | 0.585 | |
346.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G3 | PROC | 0.98 | |
346.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G3 | PROC | 0.98 | |
297.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G1 | Non | 0.98 | |
284.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G2 | Non | 0.98 | |
271.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G3 | Non | 0.98 | |
258.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G4 | Non | 0.98 | |
297.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G1 | Non | 0.98 | |
284.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G2 | Non | 0.98 | |
271.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G3 | Non | 0.98 | |
258.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G4 | Non | 0.98 | |
297.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G1 | Non | 0.98 | |
284.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G2 | Non | 0.98 | |
271.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G3 | Non | 0.98 | |
258.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G4 | Non | 0.98 |
Loading...
À utiliser avec la bande de recouvrement ADE? | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hauteur du système [H](mm)
Largeur du chariot [B](mm)
Longueur totale du chariot [L](mm)
Capacité de charge dynamique de base [C](N)
Charge nominale statique [C 0](N)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x](Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y](Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z](Nm)
Précharge
Classe de précision
Revêtement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles