Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LSHE30-XL-N
L(mm) | 98 | Alésage [d](mm) | 30 | Largeur totale du collier de blocage [B 1](mm) | 48.5 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur [H 2](mm) | 82 | Largeur (base)(mm) | 40 | Largeur (tête)(mm) | 25 |
Distance axe arbre(mm) | 42.9 | Distance entre le chemin de roulement et le collier d’arrêt(mm) | 30.2 | Taraudage de raccordement pour lubrication | M6 |
Poids(kg) | 1.014 |
Vous vous trouvez sur la page de Palier à semelle courte Blocage LSHE, Base taraudée, corps de palier en fonte, le numéro d'article est le suivant: LSHE30-XL-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSHE30-XL-N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles