Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZKLR0624-2Z |
ZKLR0828-2Z |
ZKLR1035-2Z |
ZKLR1244-2RS |
ZKLR1547-2RS-A |
ZKLR2060-2RS |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage [d] (mm) | Charge dyn. de base, radiale [C r] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Diamètre extérieur pot roulement [D] (mm) | Largeur, bague intérieure [B] (mm) | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 4100 | 2060 | 20.5 | 12 | 1650 | 1520 | 0.023 | ||
111.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 5000 | 2700 | 23.9 | 14 | 2060 | 1850 | 0.036 | ||
102.43 € | 1000 | 4 jours | 10 | 7000 | 3900 | 28.14 | 16 | 2430 | 2420 | 0.053 | |||
137.03 € | 1000 | 4 jours | 12 | 13600 | 8500 | 35.45 | 20 | 13200 | 17900 | 0.12 | |||
138.38 € | 1000 | 4 jours | 15 | 16700 | 10700 | 38.45 | 22 | 16400 | 22400 | 0.143 | |||
173.65 € | 1000 | 4 jours | 20 | 28000 | 19100 | 50.45 | 28 | 27500 | 40000 | 0.29 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage [d](mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Diamètre extérieur pot roulement [D](mm)
Largeur, bague intérieure [B](mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles