Paliers appliques, RA-XL Series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RA50-XL-FA125.8

Référence pièce
RA50-XL-FA125.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.97 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unit Hauteur H(mm) 36.7 Alésage [d](mm) 50 Charge dyn. de base, radiale [C r](N) 37500
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) 23200 hauteur de bride [H](mm) 155.5 Largeur totale du collier de blocage [B 1](mm) 43.8
Capacité de charge (logement) [C 0r G](N) 8600 Poids(kg) 1.6

Vous vous trouvez sur la page de Paliers appliques, RA-XL Series, le numéro d'article est le suivant: RA50-XL-FA125.8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RA50-XL-FA125.8.

Assistance technique