Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RMEL60-N
Unit Hauteur H(mm) | 61.9 | Alésage [d](mm) | 60 | Charge dyn. de base, radiale [C r](N) | 56000 |
---|---|---|---|---|---|
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) | 36000 | hauteur de bride [H](mm) | 195 | Poids(kg) | 3.7 |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers appliques, RMEL Series, le numéro d'article est le suivant: RMEL60-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RMEL60-N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles