Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HYDNUT560-E-INCH
Référence pièce
|
---|
HYDNUT560-E-INCH |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre extérieur [D] (mm) | Largeur [B] (mm) | Diamètre nominal du filetage [d] (inch) | Diamètre du flanc du filetage (mm) | Diamètre du flanc du filetage (inch) | Type de filetage | Nombre de filets par pouce | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,340.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 560.019 mm | 705 | 87 | 22.048 | 556.336 | 21.903 | ACME | 4 | 92.6 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Ecrou hydraulique, HYDNUT Series, Filetage en pouces selon la norme UN / ACME, le numéro d'article est le suivant: HYDNUT560-E-INCH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HYDNUT560-E-INCH.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal M
Diamètre extérieur [D](mm)
Largeur [B](mm)
Diamètre nominal du filetage [d](inch)
Diamètre du flanc du filetage(mm)
Diamètre du flanc du filetage(inch)
Type de filetage
Nombre de filets par pouce
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HYDNUT170-E-INCH |
HYDNUT180-E-INCH |
HYDNUT190-E-INCH |
HYDNUT600-E-INCH |
HYDNUT630-E-INCH |
HYDNUT670-E-INCH |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre extérieur [D] (mm) | Largeur [B] (mm) | Diamètre nominal du filetage [d] (inch) | Diamètre du flanc du filetage (mm) | Diamètre du flanc du filetage (inch) | Type de filetage | Nombre de filets par pouce | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,847.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 169.139 mm | 245 | 47 | 6.659 | 167.076 | 6.5778 | UN | 8 | 9.2 | ||
5,872.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 179.476 mm | 255 | 47 | 7.066 | 177.414 | 6.9848 | UN | 8 | 9.6 | ||
6,448.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 189.789 mm | 270 | 50 | 7.472 | 187.726 | 7.3908 | UN | 8 | 11.5 | ||
24,340.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 600.024 mm | 750 | 89 | 23.623 | 596.341 | 23.478 | ACME | 4 | 109.9 | ||
27,538.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 630.022 mm | 780 | 89 | 24.804 | 626.339 | 24.659 | ACME | 4 | 117.3 | ||
30,564.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 670.027 mm | 825 | 90 | 26.379 | 666.344 | 26.234 | ACME | 4 | 128.4 |