Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HYDNUT670-E-INCH
Référence pièce
|
---|
HYDNUT670-E-INCH |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre extérieur [D] (mm) | Largeur [B] (mm) | Diamètre nominal du filetage [d] (inch) | Diamètre du flanc du filetage (mm) | Diamètre du flanc du filetage (inch) | Type de filetage | Nombre de filets par pouce | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,564.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 670.027 mm | 825 | 90 | 26.379 | 666.344 | 26.234 | ACME | 4 | 128.4 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Ecrou hydraulique, HYDNUT Series, Filetage en pouces selon la norme UN / ACME, le numéro d'article est le suivant: HYDNUT670-E-INCH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HYDNUT670-E-INCH.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal M
Diamètre extérieur [D](mm)
Largeur [B](mm)
Diamètre nominal du filetage [d](inch)
Diamètre du flanc du filetage(mm)
Diamètre du flanc du filetage(inch)
Type de filetage
Nombre de filets par pouce
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HYDNUT170-E-INCH |
HYDNUT180-E-INCH |
HYDNUT190-E-INCH |
HYDNUT710-E-INCH |
HYDNUT750-E-INCH |
HYDNUT800-E-INCH |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre extérieur [D] (mm) | Largeur [B] (mm) | Diamètre nominal du filetage [d] (inch) | Diamètre du flanc du filetage (mm) | Diamètre du flanc du filetage (inch) | Type de filetage | Nombre de filets par pouce | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,847.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 169.139 mm | 245 | 47 | 6.659 | 167.076 | 6.5778 | UN | 8 | 9.2 | ||
5,872.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 179.476 mm | 255 | 47 | 7.066 | 177.414 | 6.9848 | UN | 8 | 9.6 | ||
6,448.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 189.789 mm | 270 | 50 | 7.472 | 187.726 | 7.3908 | UN | 8 | 11.5 | ||
30,564.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 710.209 mm | 870 | 97 | 27.961 | 705.46 | 27.774 | ACME | 3 | 142.6 | ||
31,842.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 750.214 mm | 922 | 100 | 29.536 | 745.465 | 29.349 | ACME | 3 | 174.8 | ||
34,251.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 800.202 mm | 970 | 101 | 31.504 | 795.452 | 31.317 | ACME | 3 | 188.4 |