Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HYDNUT950-E-INCH
Référence pièce
|
---|
HYDNUT950-E-INCH |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre extérieur [D] (mm) | Largeur [B] (mm) | Diamètre nominal du filetage [d] (inch) | Diamètre du flanc du filetage (mm) | Diamètre du flanc du filetage (inch) | Type de filetage | Nombre de filets par pouce | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,908.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 950.214 mm | 1125 | 103 | 37.41 | 945.464 | 37.223 | ACME | 3 | 231.6 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Ecrou hydraulique, HYDNUT Series, Filetage en pouces selon la norme UN / ACME, le numéro d'article est le suivant: HYDNUT950-E-INCH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HYDNUT950-E-INCH.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal M
Diamètre extérieur [D](mm)
Largeur [B](mm)
Diamètre nominal du filetage [d](inch)
Diamètre du flanc du filetage(mm)
Diamètre du flanc du filetage(inch)
Type de filetage
Nombre de filets par pouce
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HYDNUT100-E-INCH |
HYDNUT120-E-INCH |
HYDNUT140-E-INCH |
HYDNUT170-E-INCH |
HYDNUT180-E-INCH |
HYDNUT190-E-INCH |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre extérieur [D] (mm) | Largeur [B] (mm) | Diamètre nominal du filetage [d] (inch) | Diamètre du flanc du filetage (mm) | Diamètre du flanc du filetage (inch) | Type de filetage | Nombre de filets par pouce | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,526.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 99.517 mm | 170 | 41 | 3.918 | 98.143 | 3.8639 | UN | 12 | 4.87 | ||
4,967.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 119.786 mm | 190 | 43 | 4.716 | 118.412 | 4.6619 | UN | 12 | 5.8 | ||
5,556.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 139.642 mm | 210 | 44 | 5.498 | 138.25 | 5.4429 | UN | 12 | 6.7 | ||
5,847.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 169.139 mm | 245 | 47 | 6.659 | 167.076 | 6.5778 | UN | 8 | 9.2 | ||
5,872.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 179.476 mm | 255 | 47 | 7.066 | 177.414 | 6.9848 | UN | 8 | 9.6 | ||
6,448.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 189.789 mm | 270 | 50 | 7.472 | 187.726 | 7.3908 | UN | 8 | 11.5 |