Outil pour véhicules ferroviaires

Outil pour véhicules ferroviaires
  • Remise sur volume
pour le montage/démontage des unités de roulements à rouleaux coniques ou cylindriques dans les boîtes d'essieux des véhicules ferroviaires, version standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOOL-RAILWAY-AGGREGATE-2
TOOL-RAILWAY-AGGREGATE-2-DIGI
TOOL-RAILWAY-AXLE.SPINDLE-M36X900
TOOL-RAILWAY-AXLE.TIE-ROD-1050MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension
(mm)
Alimentation électrique
(V)
Type de courant Fréquence
(Hz)
Potenza assorbita
(kw)
Force de contact maximale du cylindre
(kN)
Course de travail maximale du cylindre
(mm)
Pression de fonctionnement, max.
(bar)
Plage de hauteur de travail
(mm)
Taper Version Poids
(kg)

45,834.92 €

1 Disponible 4 jours 1050 x 550 x 900400AC triphasée50 – 601.1692230700435 – 995Groupe hydraulique mobileStandard155

91,775.86 €

1 Disponible 4 jours 1050 x 550 x 900400AC triphasée50 – 601.1692230700435 – 995Groupe hydraulique mobileAvec mesure de la force, du déplacement et de la mémoire de données161

2,272.58 €

1 Disponible 4 jours 900 x 36----------7.2

865.22 €

1 Disponible 4 jours 1050 x 24 x 24----------3.3

Loading...

  1. 1

Assistance technique