Rondelle de butée, sans entretien et entretien réduit, avec support acier

Rondelle de butée, sans entretien et entretien réduit, avec support acier
Rondelle de butée, sans entretien (…-Z) et entretien réduit (…-Y), matière selon ISO 3547-4, avec support acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGW10-E40-Z
EGW12-E40-Z
EGW12-E50-Y
EGW14-E40-Z
EGW14-E50-Y
EGW16-E40-Z
EGW18-E40-Z
EGW18-E50-Y
EGW20-E40-Z
EGW20-E50-Y
EGW22-E40-Z
EGW22-E50-Y
EGW26-E40-Z
EGW26-E50-Y
EGW28-E40-Z
EGW28-E50-Y
EGW32-E40-Z
EGW32-E50-Y
EGW38-E40-Z
EGW38-E50-Y
EGW42-E40-Z
EGW42-E50-Y
EGW48-E40-Z
EGW48-E50-Y
EGW52-E40-Z
EGW52-E50-Y
EGW62-E40-Z
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I.
(φ)
Charge dyn. de base, axiale
(N)
Charge stat. de base, axiale
(N)
épaisseur de paroie [s 3]
(mm)
Poids
(g)

0.48 €

25000 4 jours 1033000589001.52.492

0.49 €

25000 4 jours 1247500848001.53.58

0.49 €

25000 4 jours 1223800475001.52.63

0.54 €

25000 4 jours 1452800942001.53.888

0.66 €

25000 4 jours 1426400528001.51

0.66 €

25000 4 jours 16708001260001.55.348

0.71 €

25000 4 jours 18770001370001.55.68

0.74 €

25000 4 jours 1838500770001.54.6

0.82 €

25000 4 jours 20985001760001.57.7

0.89 €

25000 4 jours 2049300985001.55.8

0.89 €

25000 4 jours 221060001880001.57.98

0.92 €

25000 4 jours 22528001060001.56.3

1.11 €

25000 4 jours 261390002470001.510.9

1.11 €

25000 4 jours 26693001390001.57.798

1.23 €

25000 4 jours 281670002980001.512.68

1.28 €

25000 4 jours 28836001670001.59.9

1.45 €

25000 4 jours 322080003710001.515.7

1.48 €

25000 4 jours 321040002080001.511.66

1.63 €

25000 4 jours 382640004710001.520.9

1.69 €

25000 4 jours 381320002640001.515.144

1.77 €

25000 4 jours 422850005090001.521.76

1.85 €

25000 4 jours 421430002850001.517

2.51 €

25000 4 jours 48349000623000235.8

2.60 €

25000 4 jours 48174000349000230.6

2.74 €

25000 4 jours 52372000664000239.8

2.80 €

25000 4 jours 52186000372000231.56

4.08 €

25000 4 jours 62468000836000248.46

Loading...

  1. 1

Assistance technique