Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du flexible (mm) | Cote sur plats (mm) | Profondeur d'insertion du tuyau (mm) | Longueur de taraudage (mm) | Filetag | Longueur [L1] (mm) | Longueur [L2] (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.71 € | 1000 | 4 jours | 6 | 9 | 15 | 4 | M5x0,8 | 11 | 20.5 | 0.01 | |||
19.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 9 | 12 | 5 | M6x1 | 11 | 18 | 0.015 | ||
20.77 € | 1000 | 4 jours | 6 | 9 | 16 | 5 | M6x1 | 10.5 | 21.5 | 0.02 | |||
28.22 € | 1000 | 4 jours | 6 | 9 | 16 | 7 | M8x1 | 11 | 21 | 0.01 | |||
32.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 13 | 18 | 6 | M8x1 | 14.5 | 23.5 | 0.03 | ||
21.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 13 | 12 | 6 | M10x1 | 18.5 | 20 | 0.015 | ||
23.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 13 | 16 | 6 | M10x1 | 14 | 22 | 0.01 | ||
26.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 13 | 18 | 6 | M10x1 | 18.5 | 23.5 | 0.03 |
Loading...
joint | Etanchéité plate par joint torique | Flexible | enfichable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du flexible(mm)
Cote sur plats(mm)
Profondeur d'insertion du tuyau(mm)
Longueur de taraudage(mm)
Filetag
Longueur [L1](mm)
Longueur [L2](mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles