Pignon lubrifiant pour chaine PINION, arrivée lubrifiant radiale

Pignon lubrifiant pour chaine PINION, arrivée lubrifiant radiale
  • Remise sur volume
Pignon lubrifiant pour chaine, denture inclinée à gauche (..-SL), denture inclinée à droite (..-SR) et denture droite (..-G), arrivée lubrifiant radiale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCALUB-X.PINION-MD1,​5-Z24-B15-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD1,​5-Z24-B15-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD1,​5-Z24-B15-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD2,​0-Z17-B20-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD2,​0-Z17-B20-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD2,​0-Z17-B20-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD3,​0-Z17-B30-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD3,​0-Z17-B30-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD3,​0-Z17-B30-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD4,​0-Z17-B40-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD4,​0-Z17-B40-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD4,​0-Z17-B40-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD5,​0-Z17-B50-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD5,​0-Z17-B50-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD5,​0-Z17-B50-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD6,​0-Z17-B60-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD6,​0-Z17-B60-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD6,​0-Z17-B60-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD8,​0-Z17-B80-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD8,​0-Z17-B80-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD8,​0-Z17-B80-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD10,​0-Z17-B100-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD10,​0-Z17-B100-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD10,​0-Z17-B100-SR-W
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents B
(mm)
da
(mm)
Longueur [L]
(mm)
Diamètre du cercle de section
(mm)
Module
(mm)
Design Poids
(kg)

1,332.52 €

1 Disponible 4 jours 24153946.4361.5à denture droite0.5

493.20 €

1 Disponible 4 jours 241541.246.438.21.5denture inclinée à gauche0.5

493.20 €

1 Disponible 4 jours 241541.246.438.21.5denture hélicoïdale à droite0.5

360.52 €

1 Disponible 4 jours 17203851.4342à denture droite0.3

364.37 €

1 Disponible 4 jours 172040.151.436.082denture inclinée à gauche0.3

364.37 €

1 Disponible 4 jours 172040.151.436.082denture hélicoïdale à droite0.3

446.09 €

1 Disponible 4 jours 17305761.4513à denture droite0.4

457.63 €

1 Disponible 4 jours 173060.161.454.113denture inclinée à gauche0.4

457.63 €

1 Disponible 4 jours 173060.161.454.113denture hélicoïdale à droite0.4

785.48 €

1 Disponible 4 jours 17407671.4684à denture droite0.5

504.74 €

1 Disponible 4 jours 174080.271.472.154denture inclinée à gauche0.5

504.74 €

1 Disponible 4 jours 174080.271.472.154denture hélicoïdale à droite0.5

554.74 €

1 Disponible 4 jours 17509581.4855à denture droite0.6

613.37 €

1 Disponible 4 jours 1750100.281.490.195denture inclinée à gauche0.6

613.37 €

1 Disponible 4 jours 1750100.281.490.195denture hélicoïdale à droite0.6

605.71 €

1 Disponible 4 jours 176011491.41026à denture droite0.7

671.08 €

1 Disponible 4 jours 1760120.291.4108.236denture inclinée à gauche0.7

671.08 €

1 Disponible 4 jours 1760120.291.4108.236denture hélicoïdale à droite0.7

846.03 €

1 Disponible 4 jours 17801521111368à denture droite0.8

909.49 €

1 Disponible 4 jours 1780160.3111144.38denture inclinée à gauche0.8

909.49 €

1 Disponible 4 jours 1780160.3111144.38denture hélicoïdale à droite0.8

1,574.80 €

1 Disponible 4 jours 1710019013117010à denture droite0.9

1,397.91 €

1 Disponible 4 jours 17100200.4131180.3810denture inclinée à gauche0.9

1,397.91 €

1 Disponible 4 jours 17100200.4131180.3810denture hélicoïdale à droite0.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vitesse circonférentielle maximale admissible au diamètre extérieur 5 m/s Lubrifiant Huile et graisse jusqu’à NLGI 2 Alimentation en lubrifiant radiale
Température de fonctionnement(°C) -30 °C ... +140 °C Matériaux la mousse PU à cellules ouvertes Utilisation Regraissage des dentures

Assistance technique