Roulements à billes 63..-RSR, à une rangée, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 63..-RSR, à une rangée, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Roulements à billes 63..-RSR, à une rangée, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6317-RSR-C3

Référence pièce
6317-RSR-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

161.43 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 180 Largeur B(mm) 41 Alésage(mm) 85
Charge dyn. de base, radiale(N) 141000 Charge stat. de base, radiale(N) 97000 Vitesse limite 2350 1/min
Poids(kg) 4.35

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes 63..-RSR, à une rangée, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier, le numéro d'article est le suivant: 6317-RSR-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6317-RSR-C3.

Assistance technique