Roulements à billes 63..-TVH, à une rangée, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6305-TVH-C4

Référence pièce
6305-TVH-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.55 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 62 Largeur B(mm) 17 Alésage(mm) 25
Charge dyn. de base, radiale(N) 23800 Charge stat. de base, radiale(N) 11500 Vitesse limite 16200 1/min
Vitesse de base 12300 1/min Poids(kg) 0.232

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes 63..-TVH, à une rangée, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 6305-TVH-C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6305-TVH-C4.

Assistance technique