Roulements à billes 63..-Z, à une rangée, déflecteur, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 63..-Z, à une rangée, déflecteur, cage en tôle d’acier
Roulements à billes 63..-Z, à une rangée, déflecteur, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6309-Z-C4
6315-Z-C4
6319-Z
6319-Z-C3
6320-Z-C3
6322-Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

25.32 €

1000 4 jours 100254556000315009500 1/min8200 1/minC40.826

104.46 €

1000 4 jours 1603775123000770006300 1/min5800 1/minC43.2

213.66 €

1000 4 jours 20045951540001130004600 1/min4950 1/minCN5.926

213.66 €

1000 4 jours 20045951540001130004600 1/min4950 1/minC35.926

257.32 €

1000 4 jours 215471001770001370004250 1/min4600 1/minC37.301

379.35 €

1000 4 jours 240501102010001650003800 1/min4150 1/minCN10.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design / joint Déflecteur d'un côté

Assistance technique