Roulements à billes 630..-A-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 630..-A-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Roulements à billes 630..-A-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63001-A-2RSR-C3
63004-A-2RSR-C3
63006-A-2RSR-C3
63007-A-2RSR-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(g)

9.71 €

10000 4 jours 2812125100237015500 1/min29

11.45 €

1000 4 jours 421620938050309700 1/min86

16.51 €

1000 4 jours 551930133082807000 1/min162

17.35 €

1000 4 jours 62203515980102806100 1/min207

Loading...

  1. 1

Assistance technique