Roulements à billes F618..-2RSR, à une rangée, avec bride, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Roulements à billes F618..-2RSR, à une rangée, avec bride, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes F618..-2RSR, à une rangée, avec bride, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F61801-2RSR-HLC
F61802-2RSR-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Poids
(g)

15.35 €

10 Disponible 4 jours 21192010407.1

15.34 €

10000 4 jours 24207012608.36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 5 Alésage(mm) 5

Assistance technique